Antal | Enhetspris |
---|---|
1 + | 47,2719 kr |
Load Capacity | 7.7 kg |
---|---|
Load Capacity | 17 lbs |
Hook Projection | 36.0 mm |
Hook Projection | 1.417 in |
Hook Thickness | 10.0 mm |
Hook Thickness | 0.394 in |
Mounting Orientation | Horizontal |
Number of Mounting Holes | 2 |
Hook Height | 23.4 mm |
Hook Height | 0.921 in |
Mounting Width | 34.9 mm |
Mounting Width | 1.374 in |
Mounting Height | 20.0 mm |
Mounting Height | 0.787 in |
Mount Type | Horizontal Mount with Screws |
Commodity Code | 7326909890 |
Full Material | 304 Stainless Steel |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta