Skruvbara försänkta buffertfötter är perfekta för användning som fötter på små apparater och andra detaljhandelsprodukter. Fötterna fästs med separat skruv, bult eller nit till montaget och är tillverkade av material som inte repar underlaget.
Serienummer: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Basform | Basens höjd | Allt material | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9508 kr - 0,9508 kr | 553728 I lager |
Naturfärgad
|
Rund
|
|
Högdensitetspolyeten
|
|
||
| 1,6273 kr - 2,9735 kr | 29735 I lager |
Vit
|
Rund
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,5089 kr - 2,7664 kr | 65920 I lager |
Svart
|
|
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 1,6273 kr - 2,9735 kr | 137200 I lager |
Svart
|
|
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 1,5089 kr - 2,7664 kr | 52359 I lager |
Vit
|
Rund
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polyvinylklorid
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,2486 kr - 4,083 kr | 21680 I lager |
Vit
|
Rund
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polyvinylklorid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,7812 kr - 5,0742 kr | 23275 I lager |
Svart
|
|
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 2,8699 kr - 10,7039 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 5,9914 kr - 19,8073 kr | 2400 I lager |
Svart
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 3,6392 kr - 8,0478 kr | 62390 I lager |
Svart
|
|
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,7944 kr - 2,9797 kr | 7825 I lager |
Svart
|
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
||
| 3,8315 kr - 14,2997 kr | 900 I lager |
Svart
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 2,6037 kr - 6,4922 kr | 9248 I lager |
Svart
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 2,2486 kr - 4,083 kr | 39340 I lager |
Svart
|
|
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 3,9351 kr - 6,4205 kr | 43118 I lager |
Svart
|
|
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 5,3849 kr - 11,9089 kr | 1650 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE/TPV
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 2,8699 kr - 7,024 kr | 6100 I lager |
Svart
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 1,9675 kr - 7,2913 kr | 32900 I lager |
Svart
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 5,2369 kr - 5,2369 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Rund
|
0.315 in
8.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,0592 kr - 2,6302 kr | 17150 I lager |
Svart
|
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta