Meny Sök

Skruvbara buffertfötter

I lager

Skruvbara försänkta buffertfötter är perfekta för användning som fötter på små apparater och andra detaljhandelsprodukter. Fötterna fästs med separat skruv, bult eller nit till montaget och är tillverkade av material som inte repar underlaget.

Serienummer: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
46 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Basform Basens höjd Allt material Fotdiameter Köp
0,9508 kr - 0,9508 kr 553728 I lager
Naturfärgad
Rund
Högdensitetspolyeten
18,6697 kr - 18,6697 kr 1014 I lager
Svart
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
60.0 mm
3,9441 kr - 3,9441 kr 18186 I lager
Svart
Neoprengummi
5,6341 kr - 5,6341 kr 4515 I lager
Svart
Neoprengummi
14,705 kr - 20,1934 kr 653 I lager
Svart
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
50.0 mm
8,0282 kr - 8,0282 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Neoprengummi
4,5138 kr - 5,5725 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Termoplastisk elastomer
4,9866 kr - 6,1563 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Termoplastisk elastomer
7,9841 kr - 7,9841 kr 15715 I lager
Svart
Neoprengummi
11,2876 kr - 15,5038 kr 7705 I lager
Svart
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
40.0 mm
3,654 kr - 8,9047 kr 10353 I lager
Svart
Lågdensitetspolyeten
1,7752 kr - 4,3277 kr 10700 I lager
Svart
Lågdensitetspolyeten
3,8315 kr - 14,2997 kr 900 I lager
Svart
TPE/TPV
1,5089 kr - 2,7664 kr 62620 I lager
Svart
Polyvinylklorid
2,2486 kr - 4,083 kr 41140 I lager
Svart
Polyvinylklorid
3,9351 kr - 6,4205 kr 43218 I lager
Svart
Polyvinylklorid
2,5741 kr - 9,6052 kr 1440 I lager
Svart
TPE/TPV
1,9231 kr - 7,1581 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
TPE/TPV
5,2369 kr - 5,2369 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Rund
8.0 mm
Lågdensitetspolyeten
19.0 mm
1,0592 kr - 2,6302 kr 18200 I lager
Svart
Lågdensitetspolyeten
  • av 3
Gavelbricka 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm Naturfärgad

10186787

Prisintervall
0,9508 kr - 0,9508 kr

Lagernivåer
553728 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    HDPE
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Skruvfötter 60.0 mm M4 ABS Svart

10149072

Prisintervall
18,6697 kr - 18,6697 kr

Lagernivåer
1014 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Fotdiameter
    60.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
Skruvfötter Neopren

10172070

Prisintervall
3,9441 kr - 3,9441 kr

Lagernivåer
18186 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Neoprengummi
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Neoprengummi
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Skruvfötter Neopren

10172049

Prisintervall
5,6341 kr - 5,6341 kr

Lagernivåer
4515 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Neoprengummi
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Neoprengummi
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    4016999790
Skruvfötter 50.0 mm M4 ABS Svart

10149089

Prisintervall
20,1934 kr - 14,705 kr

Lagernivåer
653 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Skruvfötter Neopren (DIA) (H)

10172056

Prisintervall
8,0282 kr - 8,0282 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Neoprengummi
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Neoprengummi
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    4016999790
Nitfötter 0.201 in Svart

10154724

Prisintervall
5,5725 kr - 4,5138 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Typ av montage
    Drive Screw
  • Typ
    1
Nitfötter 0.201 in Svart

10154700

Prisintervall
6,1563 kr - 4,9866 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Typ av montage
    Drive Screw
  • Typ
    1
Skruvfötter Neopren

10172063

Prisintervall
7,9841 kr - 7,9841 kr

Lagernivåer
15715 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Neoprengummi
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Neoprengummi
  • Commodity Code
    4016999790
Skruvfötter 40.0 mm M4 ABS Svart

10149065

Prisintervall
15,5038 kr - 11,2876 kr

Lagernivåer
7705 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Skruvfötter LDPE

10268988

Prisintervall
8,9047 kr - 3,654 kr

Lagernivåer
10353 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926300090
Skruvfötter 18.2 mm 18.5 mm LDPE - PIR

10104347

Prisintervall
4,3277 kr - 1,7752 kr

Lagernivåer
10700 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926300090
Skruvfötter TPE/TPV

10089934

Prisintervall
14,2997 kr - 3,8315 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Termoplastiskt gummi
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926300090
Skruvfötter (DIA) (H) PVC

10118429

Prisintervall
2,7664 kr - 1,5089 kr

Lagernivåer
62620 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Fotmodell, dämpande
    Påskruvbara
  • Total höjd
    7.5 mm
Skruvfötter (DIA) (H) PVC

10118467

Prisintervall
4,083 kr - 2,2486 kr

Lagernivåer
41140 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Fotmodell, dämpande
    Påskruvbara
  • Total höjd
    12.5 mm
Skruvfötter (DIA) (H) PVC

10119006

Prisintervall
6,4205 kr - 3,9351 kr

Lagernivåer
43218 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Fotmodell, dämpande
    Påskruvbara
  • Total höjd
    25.0 mm
Skruvfötter TPE/TPV

10089910

Prisintervall
9,6052 kr - 2,5741 kr

Lagernivåer
1440 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Termoplastiskt gummi
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926300090
Skruvfötter TPE/TPV

10089958

Prisintervall
7,1581 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Termoplastiskt gummi
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Skruvfötter 19.0 mm 8.0 mm Naturgummi

10252482

Prisintervall
5,2369 kr - 5,2369 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Naturgummi
  • Basmaterial
    Naturgummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skruvfötter 9.5 mm 17.5 mm LDPE - PIR

10104293

Prisintervall
2,6302 kr - 1,0592 kr

Lagernivåer
18200 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926909790