Meny Sök

Skruvbara buffertfötter

I lager

Skruvbara försänkta buffertfötter är perfekta för användning som fötter på små apparater och andra detaljhandelsprodukter. Fötterna fästs med separat skruv, bult eller nit till montaget och är tillverkade av material som inte repar underlaget.

Serienummer: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
46 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Basform Basens höjd Allt material Fotdiameter Köp
1,9084 kr - 2,6037 kr 51615 I lager
Svart
Neoprengummi
7,7519 kr - 7,7519 kr 36964 I lager
Svart
Neoprengummi
18,6697 kr - 18,6697 kr 1014 I lager
Svart
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
60.0 mm
5,6341 kr - 5,6341 kr 4515 I lager
Svart
Neoprengummi
14,705 kr - 20,1934 kr 653 I lager
Svart
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
50.0 mm
7,9841 kr - 7,9841 kr 15715 I lager
Svart
Neoprengummi
4,5138 kr - 5,5725 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Termoplastisk elastomer
3,9441 kr - 3,9441 kr 18086 I lager
Svart
Neoprengummi
8,0282 kr - 8,0282 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Neoprengummi
4,9866 kr - 6,1563 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Termoplastisk elastomer
11,2876 kr - 15,5038 kr 7700 I lager
Svart
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
40.0 mm
0,9508 kr - 0,9508 kr 553728 I lager
Naturfärgad
Rund
Högdensitetspolyeten
5,3849 kr - 11,9089 kr 1650 I lager
Svart
Rund
25.0 mm
TPE/TPV
30.5 mm
1,6273 kr - 2,9735 kr 29735 I lager
Vit
Rund
10.0 mm
Polyvinylklorid
20.0 mm
3,6392 kr - 8,0478 kr 32338 I lager
Vit
Rund
15.0 mm
Polyvinylklorid
30.0 mm
1,5089 kr - 2,7664 kr 65920 I lager
Svart
Polyvinylklorid
2,2486 kr - 4,083 kr 39340 I lager
Svart
Polyvinylklorid
3,9351 kr - 6,4205 kr 43118 I lager
Svart
Polyvinylklorid
2,5741 kr - 9,6052 kr 1440 I lager
Svart
TPE/TPV
1,5089 kr - 2,7664 kr 52359 I lager
Vit
Rund
7.5 mm
Polyvinylklorid
15.0 mm
  • av 3
Skruvfötter (DIA) (H) Neopren

10340431

Prisintervall
2,6037 kr - 1,9084 kr

Lagernivåer
51615 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Neoprengummi
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Neoprengummi
  • Commodity Code
    4016999790
Skruvfötter (DIA) (H) Neopren

10340417

Prisintervall
7,7519 kr - 7,7519 kr

Lagernivåer
36964 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Neoprengummi
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Neoprengummi
  • Commodity Code
    4016999790
Skruvfötter 60.0 mm M4 ABS Svart

10149072

Prisintervall
18,6697 kr - 18,6697 kr

Lagernivåer
1014 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Fotdiameter
    60.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
Skruvfötter Neopren

10172049

Prisintervall
5,6341 kr - 5,6341 kr

Lagernivåer
4515 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Neoprengummi
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Neoprengummi
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    4016999790
Skruvfötter 50.0 mm M4 ABS Svart

10149089

Prisintervall
20,1934 kr - 14,705 kr

Lagernivåer
653 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Skruvfötter Neopren

10172063

Prisintervall
7,9841 kr - 7,9841 kr

Lagernivåer
15715 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Neoprengummi
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Neoprengummi
  • Commodity Code
    4016999790
Nitfötter 0.201 in Svart

10154724

Prisintervall
5,5725 kr - 4,5138 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Typ av montage
    Drive Screw
  • Typ
    1
Skruvfötter Neopren

10172070

Prisintervall
3,9441 kr - 3,9441 kr

Lagernivåer
18086 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Neoprengummi
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Neoprengummi
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Skruvfötter Neopren (DIA) (H)

10172056

Prisintervall
8,0282 kr - 8,0282 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Neoprengummi
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Neoprengummi
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    4016999790
Nitfötter 0.201 in Svart

10154700

Prisintervall
6,1563 kr - 4,9866 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Typ av montage
    Drive Screw
  • Typ
    1
Skruvfötter 40.0 mm M4 ABS Svart

10149065

Prisintervall
15,5038 kr - 11,2876 kr

Lagernivåer
7700 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Gavelbricka 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm Naturfärgad

10186787

Prisintervall
0,9508 kr - 0,9508 kr

Lagernivåer
553728 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    HDPE
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Skruvfötter 30.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) TPE/TPV

10119013

Prisintervall
11,9089 kr - 5,3849 kr

Lagernivåer
1650 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Termoplastisk elastomer
  • Basmaterial
    TPE
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Skruvfötter 20.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) PVC

10118436

Prisintervall
2,9735 kr - 1,6273 kr

Lagernivåer
29735 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Polyvinylklorid
  • Basmaterial
    PVC
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Skruvfötter 30.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PVC

10118474

Prisintervall
8,0478 kr - 3,6392 kr

Lagernivåer
32338 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Polyvinylklorid
  • Basmaterial
    PVC
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Skruvfötter (DIA) (H) PVC

10118429

Prisintervall
2,7664 kr - 1,5089 kr

Lagernivåer
65920 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Fotmodell, dämpande
    Påskruvbara
  • Total höjd
    7.5 mm
Skruvfötter (DIA) (H) PVC

10118467

Prisintervall
4,083 kr - 2,2486 kr

Lagernivåer
39340 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Fotmodell, dämpande
    Påskruvbara
  • Total höjd
    12.5 mm
Skruvfötter (DIA) (H) PVC

10119006

Prisintervall
6,4205 kr - 3,9351 kr

Lagernivåer
43118 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Fotmodell, dämpande
    Påskruvbara
  • Total höjd
    25.0 mm
Skruvfötter TPE/TPV

10089910

Prisintervall
9,6052 kr - 2,5741 kr

Lagernivåer
1440 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Termoplastiskt gummi
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926300090
Skruvfötter 15.0 mm (DIA) 7.5 mm (H) PVC

10118412

Prisintervall
2,7664 kr - 1,5089 kr

Lagernivåer
52359 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Polyvinylklorid
  • Basmaterial
    PVC
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid