Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
Det här sortimentet skruvar med lufthål har knappformat insexhuvud. Sexkantsspår passar för precisionsmontage och används där ytan är begränsad. Tillverkade av rostfritt stål.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0094.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h2 | D3 | H1 | d2 | A/F | d1 | l1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,6017 kr - 74,1736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
35.0
|
||
| 32,5862 kr - 43,4104 kr | 70 I lager |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
12.0
|
||
| 27,0033 kr - 36,0044 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
6.0
|
||
| 47,2842 kr - 63,0077 kr | 338 I lager |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
25.0
|
||
| 49,9048 kr - 66,5398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
35.0
|
||
| 40,7898 kr - 54,3484 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
20.0
|
||
| 28,1427 kr - 37,4856 kr | 163 I lager |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
8.0
|
||
| 30,9911 kr - 41,2455 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
10.0
|
||
| 40,7898 kr - 54,3484 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
20.0
|
||
| 40,6758 kr - 54,2345 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
20.0
|
||
| 43,7522 kr - 58,3362 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
25.0
|
||
| 50,4745 kr - 67,3373 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
30.0
|
||
| 56,0575 kr - 74,7433 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
35.0
|
||
| 54,2345 kr - 72,2367 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
35.0
|
||
| 69,2743 kr - 92,4037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
50.0
|
||
| 33,8396 kr - 45,1194 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
12.0
|
||
| 38,1692 kr - 50,9303 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
16.0
|
||
| 32,4723 kr - 43,2964 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
8.0
|
||
| 64,8307 kr - 86,4789 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
45.0
|
||
| 45,917 kr - 61,1847 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
16.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta