Meny Sök

Skruv med lufthål Knapphuvud M6 30.0 316 Rostfritt stål

Skruv med lufthål, med knappformat insexhuvud och sexkantsbit. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20239930

Tillverkarens artikelnummer:

20239930

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 69,0464 kr
100 - 249 62,0962 kr
250 - 499 58,6781 kr
500 - 999 55,2599 kr
1000 + 51,8418 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

69,05 kr

1 x 69,0464 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 30.0
d1 M6
d2 10.5
D3 1.6
H1 3.3
h2 2.1
A/F 4.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss