10376539
429020000002
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 25 - 249 | 22,6933 kr |
| 250 - 999 | 12,1079 kr |
| 1000 + | 10,3412 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 25.0 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 0.984 in |
| Huvudets höjd | 12.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.472 in |
| Gängstorlek | M8 |
| Gängans längd | 80.0 mm |
| Gängans längd | 3.15 in |
| Typ av huvud | Knappformat insexhuvud |
| Skruvtyp | Skruv med fingergrepp |
| Drevtyp | Vingdrev |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Längd under huvudet | 80.0 mm |
| Längd under huvudet | 3.15 in |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Standard | RoHs |
| Standard | UL |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta