10055625
0270520000VR
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 3,0449 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 0.63 in |
|---|---|
| Huvuddiameter | 16.0 mm |
| Huvudets höjd | 10.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.394 in |
| Gängstorlek | M4 |
| Gängans längd | 20.0 mm |
| Gängans längd | 0.787 in |
| Typ av huvud | Knappformat insexhuvud |
| Skruvtyp | Skruv med fingergrepp |
| Drevtyp | Vingdrev |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Längd under huvudet | 0.787 in |
| Längd under huvudet | 20.0 mm |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Standard | RoHs |
| Standard | UL |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta