Meny Sök

Skruv med räfflat huvud och spår M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6

Denna skruv med skårat, räfflat huvud för fingergrepp av naturfärgad nylon används där enkel åtkomst och installation utan verktyg krävs. Kan skruvas i för hand eller med platt skruvmejsel.
Essentra artikelnummer:

10399026

Tillverkarens artikelnummer:

50M050080T012

1500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 0,7567 kr
2500 - 9999 0,6811 kr
10000 + 0,6129 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

378,35 kr

500 x 0,7567 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 10.0 mm
Huvudets höjd 7.8 mm
Gängstorlek M5 x 0.8
Diameter, stigning 0.8 mm
Gängans längd 12.0 mm
Typ av huvud Knurled Round Pan Head
Drevtyp Bits med spår
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid 66

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss