10056264
0330370000VR
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 0,5639 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 0.484 in |
|---|---|
| Huvuddiameter | 12.3 mm |
| Huvudets höjd | 0.327 in |
| Huvudets höjd | 8.3 mm |
| Gängstorlek | M6 |
| Diameter, stigning | 0.039 in |
| Diameter, stigning | 1.0 mm |
| Gängans längd | 0.787 in |
| Gängans längd | 20.0 mm |
| Typ av huvud | Knurled Round Head |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Färg | Naturfärgad |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Allt material | Polyamid 6/6 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta