Meny Sök

Räfflad skruv 25.4 mm (DIA) M8 Acetal

Thumb Screws - Plastic Round Knob is designed to be used on theread size and is made of .
Essentra artikelnummer:

10368497

Tillverkarens artikelnummer:

29M801RGR

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 6,6525 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

6 652,50 kr

1000 x 6,6525 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvudets höjd 9.9 mm
Knoppdiameter 25.4 mm
Färg Grön
Allt material Acetal
Knoppmodell Påtryckbar
Typ av huvud Knurled Round Head
Skruvtyp Skruv med fingergrepp
Typ Press On
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss