10376072
426010000002
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 2,8294 kr |
| 500 - 999 | 1,9964 kr |
| 1000 + | 1,5512 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 16.0 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 0.63 in |
| Huvudets höjd | 3.4 mm |
| Huvudets höjd | 0.134 in |
| Gängans längd | 0.787 in |
| Gängans längd | 20.0 mm |
| Gängstorlek | M8 |
| Typ av huvud | Vinklat huvud |
| Skruvtyp | Skruv med fingergrepp |
| Drevtyp | Bits, platt huvud |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Totallängd | 23.4 mm |
| Totallängd | 0.921 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta