Meny Sök

Skruv med stort räfflat huvud M6 8.0 mm PA

This Thumb Screw with Knurled Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Black, made from PA.
Essentra artikelnummer:

10375907

Tillverkarens artikelnummer:

426005059902

15500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 1,8097 kr
500 - 999 1,6948 kr
1000 + 1,3084 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

452,43 kr

250 x 1,8097 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 16.0 mm
Huvudets höjd 3.4 mm
Gängans längd 8.0 mm
Gängstorlek M6
Typ av huvud Vinklat huvud
Skruvtyp Skruv med fingergrepp
Drevtyp Bits, platt huvud
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid 66
Totallängd 11.4 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss