10375853
426004000002
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 250 - 499 | 2,6427 kr |
| 500 - 999 | 2,4847 kr |
| 1000 + | 1,9246 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 0.63 in |
|---|---|
| Huvuddiameter | 16.0 mm |
| Huvudets höjd | 3.4 mm |
| Huvudets höjd | 0.134 in |
| Gängans längd | 40.0 mm |
| Gängans längd | 1.575 in |
| Gängstorlek | M5 |
| Typ av huvud | Vinklat huvud |
| Skruvtyp | Skruv med fingergrepp |
| Drevtyp | Bits, platt huvud |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Totallängd | 43.4 mm |
| Totallängd | 1.709 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta