10375754
426001500002
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 250 - 499 | 2,5709 kr |
| 500 - 999 | 2,3985 kr |
| 1000 + | 1,8528 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 16.0 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 0.63 in |
| Huvudets höjd | 0.134 in |
| Huvudets höjd | 3.4 mm |
| Gängans längd | 1.575 in |
| Gängans längd | 40.0 mm |
| Gängstorlek | M4 |
| Typ av huvud | Vinklat huvud |
| Skruvtyp | Skruv med fingergrepp |
| Drevtyp | Bits, platt huvud |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Totallängd | 1.709 in |
| Totallängd | 43.4 mm |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta