10357835
176308000022
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 50 - 99 | 5,4004 kr |
| 100 - 499 | 4,9982 kr |
| 500 + | 4,5817 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 0.472 in |
|---|---|
| Huvuddiameter | 12.0 mm |
| Huvudets höjd | 4.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.157 in |
| Gängans längd | 8.0 mm |
| Gängans längd | 0.315 in |
| Gängstorlek | M3 |
| Typ av huvud | Vinklat huvud |
| Skruvtyp | Skruv med fingergrepp |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Allt material | Polykarbonat |
| Totallängd | 0.472 in |
| Totallängd | 12.0 mm |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta