10089026
140061369916
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 5,2369 kr |
| 500 - 999 | 4,0239 kr |
| 1000 + | 3,225 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 13.0 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 0.512 in |
| Huvudets höjd | 4.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.157 in |
| Gängans längd | 0.512 in |
| Gängans längd | 13.0 mm |
| Gängstorlek | M6 |
| Typ av huvud | Knurled Round Head |
| Skruvtyp | Skruv med fingergrepp |
| Drevtyp | Bits, platt huvud |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Allt material | 30% Glass Fibre Polyamide 6.6 |
| Totallängd | 17.0 mm |
| Totallängd | 0.669 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta