10089019
140061069916
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 4,9121 kr |
| 500 - 999 | 3,5045 kr |
| 1000 + | 2,7002 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 13.0 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 0.512 in |
| Huvudets höjd | 4.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.157 in |
| Gängans längd | 10.0 mm |
| Gängans längd | 0.394 in |
| Gängstorlek | M6 |
| Typ av huvud | Knurled Round Head |
| Skruvtyp | Skruv med fingergrepp |
| Drevtyp | Bits, platt huvud |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Allt material | 30% Glass Fibre Polyamide 6.6 |
| Totallängd | 0.551 in |
| Totallängd | 14.0 mm |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta