Meny Sök

Skruv med räfflat huvud M5 20.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

Denna skårade tumskruv har ett räfflat huvud, är gjord av svart nylon med 30 % glasfiber för extra mekanisk styrka. Den används i applikationer där enkel åtkomst och verktygsfri montering krävs.
Essentra artikelnummer:

10089002

Tillverkarens artikelnummer:

140052069916

1610 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 4,7828 kr
500 - 999 3,6625 kr
1000 + 2,9443 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

478,28 kr

100 x 4,7828 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 13.0 mm
Huvudets höjd 4.0 mm
Gängans längd 20.0 mm
Gängstorlek M5
Typ av huvud Knurled Round Head
Skruvtyp Skruv med fingergrepp
Drevtyp Bits, platt huvud
Commodity Code 3926909790
Allt material 30% Glass Fibre Polyamide 6.6
Totallängd 24.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss