Meny Sök

Skruv med räfflat huvud M4 10.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

Denna skårade tumskruv har ett räfflat huvud, är gjord av svart nylon med 30 % glasfiber för extra mekanisk styrka. Den används i applikationer där enkel åtkomst och verktygsfri montering krävs.
Essentra artikelnummer:

10088951

Tillverkarens artikelnummer:

140041069916

20406 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 4,7253 kr
500 - 999 3,3321 kr
1000 + 2,5853 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

472,53 kr

100 x 4,7253 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 13.0 mm
Huvudets höjd 4.0 mm
Gängans längd 10.0 mm
Gängstorlek M4
Typ av huvud Knurled Round Head
Skruvtyp Skruv med fingergrepp
Drevtyp Bits, platt huvud
Commodity Code 3926909790
Allt material 30% Glass Fibre Polyamide 6.6
Totallängd 14.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss