Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 2499 | 2,2629 kr |
2500 - 9999 | 2,0366 kr |
10000 + | 1,8329 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Huvuddiameter | 15.6 mm |
---|---|
Huvuddiameter | 0.614 in |
Huvudets höjd | 9.8 mm |
Huvudets höjd | 0.386 in |
Gängans längd | 38.1 mm |
Gängans längd | 1.5 in |
Gängstorlek | 5/16-18 |
Typ av huvud | Räfflat huvud |
Skruvtyp | Skruv med fingergrepp |
Drevtyp | Bits, platt huvud |
Commodity Code | 3926909790 |
Allt material | Polyamid 6.6 |
Totallängd | 47.9 mm |
Totallängd | 1.885 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta