Meny Sök

Räfflad skruv 1/4-20 1.000 in Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna skruv med räfflat huvud för fingergrepp av naturfärgad nylon används där enkel åtkomst och installation utan verktyg krävs.
Essentra artikelnummer:

10331118

Tillverkarens artikelnummer:

092520100T

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,7379 kr
5000 - 9999 1,4937 kr
10000 + 1,3041 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 737,90 kr

1000 x 1,7379 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 13.7 mm
Huvudets höjd 9.3 mm
Gängans längd 25.4 mm
Gängstorlek 1/4-20
Typ av huvud Knurled Round Head
Skruvtyp Skruv med fingergrepp
Drevtyp Bits, platt huvud
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid 66
Totallängd 34.7 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss