Meny Sök

Skruv med räfflat huvud M8 35.0 mm Nylon 6/6

Denna skruv med räfflat huvud för fingergrepp av naturfärgad nylon används där enkel åtkomst och installation utan verktyg krävs.
Essentra artikelnummer:

10058480

Tillverkarens artikelnummer:

0400720000VR

33 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,824 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 824,00 kr

1000 x 1,824 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 30.0 mm
Huvudets höjd 5.0 mm
Gängans längd 35.0 mm
Gängstorlek M8
Typ av huvud Knurled Round Head
Skruvtyp Skruv med fingergrepp
Drevtyp Bits, platt huvud
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid 66
Totallängd 40.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss