10117514
0400250000VR
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 999 | 2,6743 kr |
| 1000 - 9999 | 1,9102 kr |
| 10000 - 19999 | 1,8097 kr |
| 20000 + | 1,7091 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 1.181 in |
|---|---|
| Huvuddiameter | 30.0 mm |
| Huvudets höjd | 5.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.197 in |
| Gängans längd | 40.0 mm |
| Gängans längd | 1.575 in |
| Gängstorlek | M4 |
| Typ av huvud | Vinklat huvud |
| Skruvtyp | Skruv med fingergrepp |
| Drevtyp | Bits, platt huvud |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Totallängd | 1.772 in |
| Totallängd | 45.0 mm |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta