10117507
0400240000VR
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 999 | 2,4933 kr |
| 1000 - 9999 | 1,7809 kr |
| 10000 - 19999 | 1,6948 kr |
| 20000 + | 1,5942 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 1.181 in |
|---|---|
| Huvuddiameter | 30.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.197 in |
| Huvudets höjd | 5.0 mm |
| Gängans längd | 30.0 mm |
| Gängans längd | 1.181 in |
| Gängstorlek | M4 |
| Typ av huvud | Vinklat huvud |
| Skruvtyp | Skruv med fingergrepp |
| Drevtyp | Bits, platt huvud |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Totallängd | 35.0 mm |
| Totallängd | 1.378 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta