Meny Sök

Skruv med räfflat huvud M5 15.0 mm PA

Denna skruv med räfflat huvud för fingergrepp av svart nylon används där enkel åtkomst och installation utan verktyg krävs.
Essentra artikelnummer:

10053348

Tillverkarens artikelnummer:

0140320001VR

7853 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 2,3985 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

239,85 kr

100 x 2,3985 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 16.0 mm
Huvudets höjd 3.4 mm
Gängans längd 15.0 mm
Gängstorlek M5
Typ av huvud Vinklat huvud
Skruvtyp Skruv med fingergrepp
Drevtyp Bits, platt huvud
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid 66
Totallängd 18.4 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss