Meny Sök

Skruv med räfflat huvud M4 25.0 mm Nylon 6/6

Denna skruv med räfflat huvud för fingergrepp av svart nylon används där enkel åtkomst och installation utan verktyg krävs.
Essentra artikelnummer:

10053287

Tillverkarens artikelnummer:

0140230001VR

19691 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 1,4937 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

149,37 kr

100 x 1,4937 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 16.0 mm
Huvudets höjd 3.4 mm
Gängans längd 25.0 mm
Gängstorlek M4
Typ av huvud Knurled Round Head
Skruvtyp Skruv med fingergrepp
Drevtyp Bits, platt huvud
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid 66
Totallängd 28.4 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss