10506615
1505214
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 13.0 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 0.512 in |
| Huvudets höjd | 5.5 mm |
| Huvudets höjd | 0.217 in |
| Gängans längd | 80.0 mm |
| Gängans längd | 3.15 in |
| Gängstorlek | M6 |
| Skuldrans diameter | 8.0 mm |
| Skuldrans diameter | 0.315 in |
| Allt material | 304 Rostfritt stål |
| Skruvtyp | Skruv med fingergrepp |
| Färg | Grå |
| Slutför | Matt |
| Kontaktpunktstyp |
|
| Totallängd | 95.5 mm |
| Totallängd | 3.76 in |
| Längd under huvudet | 90.0 mm |
| Längd under huvudet | 3.543 in |
| Allt material, skruv | Stål |
| Commodity Code | 7318156861 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta