10506387
1505191
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 10.0 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 0.394 in |
| Huvudets höjd | 4.5 mm |
| Huvudets höjd | 0.177 in |
| Gängans längd | 60.0 mm |
| Gängans längd | 2.362 in |
| Gängstorlek | M5 |
| Skuldrans diameter | 6.0 mm |
| Skuldrans diameter | 0.236 in |
| Allt material | 304 Rostfritt stål |
| Skruvtyp | Skruv med fingergrepp |
| Färg | Grå |
| Slutför | Matt |
| Kontaktpunktstyp | M5 |
| Totallängd | 3.11 in |
| Totallängd | 79.0 mm |
| Längd under huvudet | 2.933 in |
| Längd under huvudet | 74.5 mm |
| Allt material, skruv | Stål |
| Commodity Code | 7318156861 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta