10506233
1505176
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 10.0 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 0.394 in |
| Huvudets höjd | 0.177 in |
| Huvudets höjd | 4.5 mm |
| Gängans längd | 0.787 in |
| Gängans längd | 20.0 mm |
| Gängstorlek | M5 |
| Skuldrans diameter | 0.236 in |
| Skuldrans diameter | 6.0 mm |
| Allt material | 304 Rostfritt stål |
| Skruvtyp | Skruv med fingergrepp |
| Färg | Grå |
| Slutför | Matt |
| Kontaktpunktstyp | M5 |
| Totallängd | 34.0 mm |
| Totallängd | 1.339 in |
| Längd under huvudet | 29.5 mm |
| Längd under huvudet | 1.161 in |
| Allt material, skruv | Stål |
| Commodity Code | 7318156861 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta