10506196
1505172
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 0.394 in |
|---|---|
| Huvuddiameter | 10.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.177 in |
| Huvudets höjd | 4.5 mm |
| Gängans längd | 0.472 in |
| Gängans längd | 12.0 mm |
| Gängstorlek | M5 |
| Skuldrans diameter | 0.236 in |
| Skuldrans diameter | 6.0 mm |
| Allt material | 304 Rostfritt stål |
| Skruvtyp | Skruv med fingergrepp |
| Färg | Grå |
| Slutför | Matt |
| Kontaktpunktstyp | M5 |
| Totallängd | 1.024 in |
| Totallängd | 26.0 mm |
| Längd under huvudet | 0.846 in |
| Längd under huvudet | 21.5 mm |
| Allt material, skruv | Stål |
| Commodity Code | 7318156861 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta