10506189
1505171
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 0.394 in |
|---|---|
| Huvuddiameter | 10.0 mm |
| Huvudets höjd | 4.5 mm |
| Huvudets höjd | 0.177 in |
| Gängans längd | 0.394 in |
| Gängans längd | 10.0 mm |
| Gängstorlek | M5 |
| Skuldrans diameter | 0.236 in |
| Skuldrans diameter | 6.0 mm |
| Allt material | 304 Rostfritt stål |
| Skruvtyp | Skruv med fingergrepp |
| Färg | Grå |
| Slutför | Matt |
| Kontaktpunktstyp | M5 |
| Totallängd | 0.945 in |
| Totallängd | 24.0 mm |
| Längd under huvudet | 0.768 in |
| Längd under huvudet | 19.5 mm |
| Allt material, skruv | Rostfritt stål |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta