10505830
1505136
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 7.0 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 0.276 in |
| Huvudets höjd | 3.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.118 in |
| Gängans längd | 12.0 mm |
| Gängans längd | 0.472 in |
| Gängstorlek | M3 |
| Skuldrans diameter | 0.157 in |
| Skuldrans diameter | 4.0 mm |
| Allt material | 304 Rostfritt stål |
| Skruvtyp | Skruv med fingergrepp |
| Färg | Grå |
| Slutför | Matt |
| Kontaktpunktstyp | M3 |
| Totallängd | 0.866 in |
| Totallängd | 22.0 mm |
| Längd under huvudet | 19.0 mm |
| Längd under huvudet | 0.748 in |
| Allt material, skruv | Stål |
| Commodity Code | 7318156861 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta