10505755
1505128
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 1.417 in |
|---|---|
| Huvuddiameter | 36.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.63 in |
| Huvudets höjd | 16.0 mm |
| Gängans längd | 2.165 in |
| Gängans längd | 55.0 mm |
| Gängstorlek | M20 |
| Skuldrans diameter | 0.945 in |
| Skuldrans diameter | 24.0 mm |
| Allt material | 304 Rostfritt stål |
| Skruvtyp | Skruv med fingergrepp |
| Färg | Grå |
| Slutför | Matt |
| Kontaktpunktstyp | M20 |
| Totallängd | 3.858 in |
| Totallängd | 98.0 mm |
| Längd under huvudet | 3.228 in |
| Längd under huvudet | 82.0 mm |
| Allt material, skruv | Stål |
| Commodity Code | 7318156861 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta