Meny Sök

Pan Head Screw M8 40.0 16.0 PEEK Beige

Pan Head Torx Screw made from PEEK, which offers durability, wear resistance, chemical resistance and thermal stability. Pan head design creates a large bearing surface, which helps distribute load uniformly. Can withstand temperatures of up to 260°C.
Essentra artikelnummer:

20820640

Tillverkarens artikelnummer:

20820640

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 66,516 kr
100 + 59,8644 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

1 330,32 kr

20 x 66,516 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M8
l1 ±0.2 40.0
d2 16.0
h1 6.0
Torx-storlek TX-40
h2 3.7
l2 2.5
Tensile strength N 116 N/mm
Färg Beige
Material PEEK

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss