20820459
20820459
Antal | Enhetspris |
---|---|
20 - 99 | 20,148 kr |
100 + | 18,1332 kr |
d1 | M5 |
---|---|
l1 ±0.2 | 15.0 |
d2 | 10.0 |
h1 | 3.8 |
Torx-storlek | TX-25 |
h2 | 2.5 |
l2 | 1.6 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Färg | Beige |
Material | PEEK |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta