Meny Sök

Skensats med dubbla rullager

I lager

De här skensatserna med dubbla rullager utgör system för linjär rörelse som förser tillämpningar med positionering och jämn guidning. Utformningen, som består av två parallella skenor med dubbla rullager, innebär linjär högprecisionsrörelse och enastående kapacitet när det gäller tung last.

De fördelar lasten jämnt, vilket innebär ett minimum av avvikelse och utmärkt repeterbarhet, alltså exakt rörelsekontroll. Tack vare den ringa storleken är de perfekta i tillämpningar där utrymmet är begränsat eller kompakt design krävs.

De levereras i satser om fyra skenor, var och en med två rullkorgar och åtta bultar med huvud. De är korrosionsbeständiga och klarar temperaturer från -40 C till +80 C. Används exempelvis i fordonsindustrin, medicinteknisk utrustning, verktygsmaskiner och försvarsmaktens materiel.

  • Perfekt i tillämpningar där utrymmet är begränsat eller kompakt design krävs.
  • Klarar temperaturer från -40 C till +80 C.
  • De levereras i satser om fyra skenor, var och en med två rullkorgar och åtta bultar med huvud.
Material: Stål Serienummer: SRL1000

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
73 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Slag max d3 l1 Köp
662,1807 kr - 882,8694 kr 4 I lager
4.4
6.0
2.55
12.0
24.0
M3
30.0
832,9995 kr - 1 110,666 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
4.0
1.65
8.5
29.0
M2
40.0
918,2942 kr - 1 224,3923 kr 17 I lager
4.4
6.0
2.55
12.0
58.0
M3
75.0
1 064,4647 kr - 1 419,2862 kr 18 I lager
3.0
4.0
1.65
8.5
45.0
M2
60.0
832,9995 kr - 1 110,666 kr Fråga angående leveranstidhär
4.4
6.0
2.55
12.0
44.0
M3
60.0
1 317,1389 kr - 1 756,2234 kr 4 I lager
4.4
6.0
2.55
12.0
100.0
M3
120.0
1 548,6041 kr - 2 064,729 kr 2 I lager
4.4
6.0
2.55
12.0
106.0
M3
135.0
1 068,0186 kr - 1 423,9866 kr Fråga angående leveranstidhär
4.4
6.0
2.55
12.0
72.0
M3
90.0
1 121,3278 kr - 1 495,0656 kr Fråga angående leveranstidhär
4.4
6.0
2.55
12.0
86.0
M3
105.0
694,2809 kr - 925,6314 kr 1 I lager
3.0
4.0
1.65
8.5
21.0
M2
30.0
25 416,9177 kr - 33 889,1853 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5
28.0
8.5
58.0
972.0
M10
1200.0
1 121,3278 kr - 1 495,0656 kr 22 I lager
3.0
4.0
1.65
8.5
53.0
M2
70.0
694,2809 kr - 925,6314 kr 3 I lager
4.4
6.0
2.55
12.0
30.0
M3
45.0
  • av 4
Skensats med dubbla rullager 30.0 M3 6.0 Stål

20161965

Prisintervall
882,8694 kr - 662,1807 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • l1
    30.0
  • Slag max
    24.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Skensats med dubbla rullager 40.0 M2 4.0 Stål

20161910

Prisintervall
1 110,666 kr - 832,9995 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    40.0
  • Slag max
    29.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Skensats med dubbla rullager 75.0 M3 6.0 Stål

20161996

Prisintervall
1 224,3923 kr - 918,2942 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • l1
    75.0
  • Slag max
    58.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Skensats med dubbla rullager 60.0 M2 4.0 Stål

20161934

Prisintervall
1 419,2862 kr - 1 064,4647 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • l1
    60.0
  • Slag max
    45.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Skensats med dubbla rullager 60.0 M3 6.0 Stål

20161989

Prisintervall
1 110,666 kr - 832,9995 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    60.0
  • Slag max
    44.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Skensats med dubbla rullager 120.0 M3 6.0 Stål

20162023

Prisintervall
1 756,2234 kr - 1 317,1389 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • l1
    120.0
  • Slag max
    100.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Skensats med dubbla rullager 135.0 M3 6.0 Stål

20162030

Prisintervall
2 064,729 kr - 1 548,6041 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • l1
    135.0
  • Slag max
    106.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Skensats med dubbla rullager 90.0 M3 6.0 Stål

20162009

Prisintervall
1 423,9866 kr - 1 068,0186 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    90.0
  • Slag max
    72.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Skensats med dubbla rullager 105.0 M3 6.0 Stål

20162016

Prisintervall
1 495,0656 kr - 1 121,3278 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    105.0
  • Slag max
    86.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Skensats med dubbla rullager 30.0 M2 4.0 Stål

20161903

Prisintervall
925,6314 kr - 694,2809 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • l1
    30.0
  • Slag max
    21.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Skensats med dubbla rullager 1200.0 M10 28.0 Stål

20174125

Prisintervall
33 889,1853 kr - 25 416,9177 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    1200.0
  • Slag max
    972.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Skensats med dubbla rullager 70.0 M2 4.0 Stål

20161941

Prisintervall
1 495,0656 kr - 1 121,3278 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • l1
    70.0
  • Slag max
    53.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Skensats med dubbla rullager 45.0 M3 6.0 Stål

20161972

Prisintervall
925,6314 kr - 694,2809 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • l1
    45.0
  • Slag max
    30.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4