De här skensatserna med dubbla rullager utgör system för linjär rörelse som förser tillämpningar med positionering och jämn guidning. Utformningen, som består av två parallella skenor med dubbla rullager, innebär linjär högprecisionsrörelse och enastående kapacitet när det gäller tung last.
De fördelar lasten jämnt, vilket innebär ett minimum av avvikelse och utmärkt repeterbarhet, alltså exakt rörelsekontroll. Tack vare den ringa storleken är de perfekta i tillämpningar där utrymmet är begränsat eller kompakt design krävs.
De levereras i satser om fyra skenor, var och en med två rullkorgar och åtta bultar med huvud. De är korrosionsbeständiga och klarar temperaturer från -40 C till +80 C. Används exempelvis i fordonsindustrin, medicinteknisk utrustning, verktygsmaskiner och försvarsmaktens materiel.
Material: Stål Serienummer: SRL1000
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | w1 | d1 | h1 +0|-0.3 | Slag max | d3 | l1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 347,978 kr - 1 797,2658 kr | 7 I lager |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
154.0
|
M5
|
200.0
|
||
| 17 887,9365 kr - 23 850,5438 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
824.0
|
M10
|
1000.0
|
||
| 1 064,4647 kr - 1 419,2862 kr | 18 I lager |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
45.0
|
M2
|
60.0
|
||
| 832,9995 kr - 1 110,666 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
44.0
|
M3
|
60.0
|
||
| 918,2942 kr - 1 224,3923 kr | 7 I lager |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
37.0
|
M2
|
50.0
|
||
| 1 317,1389 kr - 1 756,2234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
61.0
|
M2
|
80.0
|
||
| 1 317,1389 kr - 1 756,2234 kr | 4 I lager |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
100.0
|
M3
|
120.0
|
||
| 2 509,775 kr - 3 346,3284 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
148.0
|
M3
|
180.0
|
||
| 10 945,4714 kr - 14 593,8855 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
805.0
|
M8
|
1000.0
|
||
| 16 192,2448 kr - 21 589,6598 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
894.0
|
M8
|
1100.0
|
||
| 892,3848 kr - 1 189,8846 kr | 27 I lager |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
54.0
|
M5
|
80.0
|
||
| 1 068,0186 kr - 1 423,9866 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
72.0
|
M3
|
90.0
|
||
| 1 121,3278 kr - 1 495,0656 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
86.0
|
M3
|
105.0
|
||
| 567,9437 kr - 757,2201 kr | 28 I lager |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
34.0
|
M4
|
50.0
|
||
| 665,62 kr - 887,4551 kr | 14 I lager |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
13.0
|
M2
|
20.0
|
||
| 694,2809 kr - 925,6314 kr | 1 I lager |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
21.0
|
M2
|
30.0
|
||
| 832,9995 kr - 1 110,666 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
29.0
|
M2
|
40.0
|
||
| 1 972,0971 kr - 2 629,4628 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
224.0
|
M4
|
275.0
|
||
| 900,4098 kr - 1 200,5465 kr | 6 I lager |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
80.0
|
M6
|
100.0
|
||
| 1 121,3278 kr - 1 495,0656 kr | 22 I lager |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
53.0
|
M2
|
70.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta