De här skensatserna med dubbla rullager utgör system för linjär rörelse som förser tillämpningar med positionering och jämn guidning. Utformningen, som består av två parallella skenor med dubbla rullager, innebär linjär högprecisionsrörelse och enastående kapacitet när det gäller tung last.
De fördelar lasten jämnt, vilket innebär ett minimum av avvikelse och utmärkt repeterbarhet, alltså exakt rörelsekontroll. Tack vare den ringa storleken är de perfekta i tillämpningar där utrymmet är begränsat eller kompakt design krävs.
De levereras i satser om fyra skenor, var och en med två rullkorgar och åtta bultar med huvud. De är korrosionsbeständiga och klarar temperaturer från -40 C till +80 C. Används exempelvis i fordonsindustrin, medicinteknisk utrustning, verktygsmaskiner och försvarsmaktens materiel.
Material: Stål Serienummer: SRL1000
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | w1 | d1 | h1 +0|-0.3 | Slag max | d3 | l1 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 317,1389 kr - 1 756,2234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
61.0
|
M2
|
80.0
|
||
929,5293 kr - 1 239,296 kr | 9 I lager |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
104.0
|
M4
|
125.0
|
||
1 200,5465 kr - 1 600,6522 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
144.0
|
M4
|
175.0
|
||
8 935,198 kr - 11 913,5209 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
492.0
|
M10
|
600.0
|
||
11 106,4308 kr - 14 808,498 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
658.0
|
M8
|
800.0
|
||
900,4098 kr - 1 200,5465 kr | 6 I lager |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
80.0
|
M6
|
100.0
|
||
4 912,5876 kr - 6 550,0404 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
394.0
|
M8
|
500.0
|
||
25 416,9177 kr - 33 889,1853 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
972.0
|
M10
|
1200.0
|
||
4 558,9125 kr - 6 078,5118 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
486.0
|
M6
|
600.0
|
||
1 597,0983 kr - 2 129,3879 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
200.0
|
M6
|
250.0
|
||
1 359,0984 kr - 1 812,1694 kr | 4 I lager |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
154.0
|
M6
|
200.0
|
||
5 553,2154 kr - 7 404,249 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
482.0
|
M8
|
600.0
|
||
2 871,2459 kr - 3 828,2896 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
354.0
|
M5
|
440.0
|
||
4 983,7812 kr - 6 645,0799 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
308.0
|
M10
|
400.0
|
||
3 369,7157 kr - 4 492,8779 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
366.0
|
M6
|
450.0
|
||
1 068,0186 kr - 1 423,9866 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
72.0
|
M3
|
90.0
|
||
13 082,3112 kr - 17 443,0052 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
746.0
|
M8
|
900.0
|
||
18 553,6712 kr - 24 738,2283 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
982.0
|
M8
|
1200.0
|
||
21 251,9201 kr - 28 335,8553 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
916.0
|
M10
|
1100.0
|
||
7 902,7188 kr - 10 536,9967 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
570.0
|
M8
|
700.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta