Meny Sök

Skensats med dubbla rullager

I lager

De här skensatserna med dubbla rullager utgör system för linjär rörelse som förser tillämpningar med positionering och jämn guidning. Utformningen, som består av två parallella skenor med dubbla rullager, innebär linjär högprecisionsrörelse och enastående kapacitet när det gäller tung last.

De fördelar lasten jämnt, vilket innebär ett minimum av avvikelse och utmärkt repeterbarhet, alltså exakt rörelsekontroll. Tack vare den ringa storleken är de perfekta i tillämpningar där utrymmet är begränsat eller kompakt design krävs.

De levereras i satser om fyra skenor, var och en med två rullkorgar och åtta bultar med huvud. De är korrosionsbeständiga och klarar temperaturer från -40 C till +80 C. Används exempelvis i fordonsindustrin, medicinteknisk utrustning, verktygsmaskiner och försvarsmaktens materiel.

  • Perfekt i tillämpningar där utrymmet är begränsat eller kompakt design krävs.
  • Klarar temperaturer från -40 C till +80 C.
  • De levereras i satser om fyra skenor, var och en med två rullkorgar och åtta bultar med huvud.
Material: Stål Serienummer: SRL1000

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
73 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Slag max d3 l1 Köp
4 983,7812 kr - 6 645,0799 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5
28.0
8.5
58.0
308.0
M10
400.0
13 082,3112 kr - 17 443,0052 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
22.0
6.8
44.0
746.0
M8
900.0
2 222,8224 kr - 2 963,7632 kr 18 I lager
9.5
15.0
5.3
31.0
246.0
M6
300.0
1 711,2832 kr - 2 281,6345 kr Fråga angående leveranstidhär
7.5
11.0
4.3
22.0
254.0
M5
320.0
2 871,2459 kr - 3 828,2896 kr 1 I lager
7.5
11.0
4.3
22.0
330.0
M5
400.0
1 609,3651 kr - 2 145,7819 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
8.0
3.3
18.0
184.0
M4
225.0
900,4098 kr - 1 200,5465 kr 6 I lager
9.5
15.0
5.3
31.0
80.0
M6
100.0
1 823,9777 kr - 2 431,9321 kr 59 I lager
6.0
8.0
3.3
18.0
204.0
M4
250.0
2 871,2459 kr - 3 828,2896 kr Fråga angående leveranstidhär
7.5
11.0
4.3
22.0
354.0
M5
440.0
2 135,9226 kr - 2 847,8586 kr Fråga angående leveranstidhär
4.4
6.0
2.55
12.0
134.0
M3
165.0
1 818,9334 kr - 2 425,2827 kr 5 I lager
4.4
6.0
2.55
12.0
120.0
M3
150.0
1 703,8313 kr - 2 271,7751 kr Fråga angående leveranstidhär
7.5
11.0
4.3
22.0
192.0
M5
240.0
1 548,6041 kr - 2 064,729 kr 2 I lager
4.4
6.0
2.55
12.0
106.0
M3
135.0
929,5293 kr - 1 239,296 kr 9 I lager
6.0
8.0
3.3
18.0
104.0
M4
125.0
15 378,2761 kr - 20 504,33 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5
28.0
8.5
58.0
732.0
M10
900.0
4 912,5876 kr - 6 550,0404 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
22.0
6.8
44.0
394.0
M8
500.0
1 068,0186 kr - 1 423,9866 kr Fråga angående leveranstidhär
4.4
6.0
2.55
12.0
72.0
M3
90.0
1 121,3278 kr - 1 495,0656 kr Fråga angående leveranstidhär
4.4
6.0
2.55
12.0
86.0
M3
105.0
665,62 kr - 887,4551 kr 14 I lager
3.0
4.0
1.65
8.5
13.0
M2
20.0
694,2809 kr - 925,6314 kr 1 I lager
3.0
4.0
1.65
8.5
21.0
M2
30.0
  • av 4
Skensats med dubbla rullager 400.0 M10 28.0 Stål

20162412

Prisintervall
6 645,0799 kr - 4 983,7812 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    400.0
  • Slag max
    308.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Skensats med dubbla rullager 900.0 M8 22.0 Stål

20174064

Prisintervall
17 443,0052 kr - 13 082,3112 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    900.0
  • Slag max
    746.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Skensats med dubbla rullager 300.0 M6 15.0 Stål

20162276

Prisintervall
2 963,7632 kr - 2 222,8224 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • l1
    300.0
  • Slag max
    246.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Skensats med dubbla rullager 320.0 M5 11.0 Stål

20162191

Prisintervall
2 281,6345 kr - 1 711,2832 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    320.0
  • Slag max
    254.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Skensats med dubbla rullager 400.0 M5 11.0 Stål

20162214

Prisintervall
3 828,2896 kr - 2 871,2459 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • l1
    400.0
  • Slag max
    330.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Skensats med dubbla rullager 225.0 M4 8.0 Stål

20162139

Prisintervall
2 145,7819 kr - 1 609,3651 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    225.0
  • Slag max
    184.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Skensats med dubbla rullager 100.0 M6 15.0 Stål

20162238

Prisintervall
1 200,5465 kr - 900,4098 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • l1
    100.0
  • Slag max
    80.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Skensats med dubbla rullager 250.0 M4 8.0 Stål

20162146

Prisintervall
2 431,9321 kr - 1 823,9777 kr

Lagernivåer
59 I lager
Egenskaper
  • l1
    250.0
  • Slag max
    204.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Skensats med dubbla rullager 440.0 M5 11.0 Stål

20162450

Prisintervall
3 828,2896 kr - 2 871,2459 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    440.0
  • Slag max
    354.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Skensats med dubbla rullager 165.0 M3 6.0 Stål

20174033

Prisintervall
2 847,8586 kr - 2 135,9226 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    165.0
  • Slag max
    134.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Skensats med dubbla rullager 150.0 M3 6.0 Stål

20162047

Prisintervall
2 425,2827 kr - 1 818,9334 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • l1
    150.0
  • Slag max
    120.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Skensats med dubbla rullager 240.0 M5 11.0 Stål

20162184

Prisintervall
2 271,7751 kr - 1 703,8313 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    240.0
  • Slag max
    192.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Skensats med dubbla rullager 135.0 M3 6.0 Stål

20162030

Prisintervall
2 064,729 kr - 1 548,6041 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • l1
    135.0
  • Slag max
    106.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Skensats med dubbla rullager 125.0 M4 8.0 Stål

20162092

Prisintervall
1 239,296 kr - 929,5293 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • l1
    125.0
  • Slag max
    104.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Skensats med dubbla rullager 900.0 M10 28.0 Stål

20174101

Prisintervall
20 504,33 kr - 15 378,2761 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    900.0
  • Slag max
    732.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Skensats med dubbla rullager 500.0 M8 22.0 Stål

20162375

Prisintervall
6 550,0404 kr - 4 912,5876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    500.0
  • Slag max
    394.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Skensats med dubbla rullager 90.0 M3 6.0 Stål

20162009

Prisintervall
1 423,9866 kr - 1 068,0186 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    90.0
  • Slag max
    72.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Skensats med dubbla rullager 105.0 M3 6.0 Stål

20162016

Prisintervall
1 495,0656 kr - 1 121,3278 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    105.0
  • Slag max
    86.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Skensats med dubbla rullager 20.0 M2 4.0 Stål

20161897

Prisintervall
887,4551 kr - 665,62 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • l1
    20.0
  • Slag max
    13.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Skensats med dubbla rullager 30.0 M2 4.0 Stål

20161903

Prisintervall
925,6314 kr - 694,2809 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • l1
    30.0
  • Slag max
    21.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0