De här skensatserna med dubbla rullager utgör system för linjär rörelse som förser tillämpningar med positionering och jämn guidning. Utformningen, som består av två parallella skenor med dubbla rullager, innebär linjär högprecisionsrörelse och enastående kapacitet när det gäller tung last.
De fördelar lasten jämnt, vilket innebär ett minimum av avvikelse och utmärkt repeterbarhet, alltså exakt rörelsekontroll. Tack vare den ringa storleken är de perfekta i tillämpningar där utrymmet är begränsat eller kompakt design krävs.
De levereras i satser om fyra skenor, var och en med två rullkorgar och åtta bultar med huvud. De är korrosionsbeständiga och klarar temperaturer från -40 C till +80 C. Används exempelvis i fordonsindustrin, medicinteknisk utrustning, verktygsmaskiner och försvarsmaktens materiel.
Material: Stål Serienummer: SRL1000
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | w1 | d1 | h1 +0|-0.3 | Slag max | d3 | l1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 983,7812 kr - 6 645,0799 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
308.0
|
M10
|
400.0
|
||
| 13 082,3112 kr - 17 443,0052 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
746.0
|
M8
|
900.0
|
||
| 2 222,8224 kr - 2 963,7632 kr | 18 I lager |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
246.0
|
M6
|
300.0
|
||
| 1 711,2832 kr - 2 281,6345 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
254.0
|
M5
|
320.0
|
||
| 2 871,2459 kr - 3 828,2896 kr | 1 I lager |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
330.0
|
M5
|
400.0
|
||
| 1 609,3651 kr - 2 145,7819 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
184.0
|
M4
|
225.0
|
||
| 900,4098 kr - 1 200,5465 kr | 6 I lager |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
80.0
|
M6
|
100.0
|
||
| 1 823,9777 kr - 2 431,9321 kr | 59 I lager |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
204.0
|
M4
|
250.0
|
||
| 2 871,2459 kr - 3 828,2896 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
354.0
|
M5
|
440.0
|
||
| 2 135,9226 kr - 2 847,8586 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
134.0
|
M3
|
165.0
|
||
| 1 818,9334 kr - 2 425,2827 kr | 5 I lager |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
120.0
|
M3
|
150.0
|
||
| 1 703,8313 kr - 2 271,7751 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
192.0
|
M5
|
240.0
|
||
| 1 548,6041 kr - 2 064,729 kr | 2 I lager |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
106.0
|
M3
|
135.0
|
||
| 929,5293 kr - 1 239,296 kr | 9 I lager |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
104.0
|
M4
|
125.0
|
||
| 15 378,2761 kr - 20 504,33 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
732.0
|
M10
|
900.0
|
||
| 4 912,5876 kr - 6 550,0404 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
394.0
|
M8
|
500.0
|
||
| 1 068,0186 kr - 1 423,9866 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
72.0
|
M3
|
90.0
|
||
| 1 121,3278 kr - 1 495,0656 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
86.0
|
M3
|
105.0
|
||
| 665,62 kr - 887,4551 kr | 14 I lager |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
13.0
|
M2
|
20.0
|
||
| 694,2809 kr - 925,6314 kr | 1 I lager |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
21.0
|
M2
|
30.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta