Meny Sök

Skensats med dubbla rullager

I lager

De här skensatserna med dubbla rullager utgör system för linjär rörelse som förser tillämpningar med positionering och jämn guidning. Utformningen, som består av två parallella skenor med dubbla rullager, innebär linjär högprecisionsrörelse och enastående kapacitet när det gäller tung last.

De fördelar lasten jämnt, vilket innebär ett minimum av avvikelse och utmärkt repeterbarhet, alltså exakt rörelsekontroll. Tack vare den ringa storleken är de perfekta i tillämpningar där utrymmet är begränsat eller kompakt design krävs.

De levereras i satser om fyra skenor, var och en med två rullkorgar och åtta bultar med huvud. De är korrosionsbeständiga och klarar temperaturer från -40 C till +80 C. Används exempelvis i fordonsindustrin, medicinteknisk utrustning, verktygsmaskiner och försvarsmaktens materiel.

  • Perfekt i tillämpningar där utrymmet är begränsat eller kompakt design krävs.
  • Klarar temperaturer från -40 C till +80 C.
  • De levereras i satser om fyra skenor, var och en med två rullkorgar och åtta bultar med huvud.
Material: Stål Serienummer: SRL1000

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
73 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Slag max d3 l1 Köp
1 034,772 kr - 1 379,7342 kr 12 I lager
7.5
11.0
4.3
22.0
92.0
M5
120.0
10 945,4714 kr - 14 593,8855 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
22.0
6.8
44.0
805.0
M8
1000.0
832,9995 kr - 1 110,666 kr Fråga angående leveranstidhär
4.4
6.0
2.55
12.0
44.0
M3
60.0
1 064,4647 kr - 1 419,2862 kr 18 I lager
3.0
4.0
1.65
8.5
45.0
M2
60.0
1 121,3278 kr - 1 495,0656 kr 22 I lager
3.0
4.0
1.65
8.5
53.0
M2
70.0
16 192,2448 kr - 21 589,6598 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
22.0
6.8
44.0
894.0
M8
1100.0
1 317,1389 kr - 1 756,2234 kr 4 I lager
4.4
6.0
2.55
12.0
100.0
M3
120.0
892,3848 kr - 1 189,8846 kr 27 I lager
7.5
11.0
4.3
22.0
54.0
M5
80.0
2 509,775 kr - 3 346,3284 kr Fråga angående leveranstidhär
4.4
6.0
2.55
12.0
148.0
M3
180.0
694,2809 kr - 925,6314 kr 3 I lager
4.4
6.0
2.55
12.0
30.0
M3
45.0
1 347,978 kr - 1 797,2658 kr 7 I lager
7.5
11.0
4.3
22.0
154.0
M5
200.0
1 200,5465 kr - 1 600,6522 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
8.0
3.3
18.0
144.0
M4
175.0
747,5901 kr - 996,7104 kr 10 I lager
6.0
8.0
3.3
18.0
74.0
M4
100.0
17 887,9365 kr - 23 850,5438 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5
28.0
8.5
58.0
824.0
M10
1000.0
665,62 kr - 887,4551 kr 14 I lager
3.0
4.0
1.65
8.5
13.0
M2
20.0
1 359,0984 kr - 1 812,1694 kr 4 I lager
9.5
15.0
5.3
31.0
154.0
M6
200.0
1 823,9777 kr - 2 431,9321 kr 59 I lager
6.0
8.0
3.3
18.0
204.0
M4
250.0
1 597,0983 kr - 2 129,3879 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
15.0
5.3
31.0
200.0
M6
250.0
1 548,6041 kr - 2 064,729 kr 2 I lager
4.4
6.0
2.55
12.0
106.0
M3
135.0
1 068,0186 kr - 1 423,9866 kr Fråga angående leveranstidhär
4.4
6.0
2.55
12.0
72.0
M3
90.0
  • av 4
Skensats med dubbla rullager 120.0 M5 11.0 Stål

20159313

Prisintervall
1 379,7342 kr - 1 034,772 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • l1
    120.0
  • Slag max
    92.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Skensats med dubbla rullager 1000.0 M8 22.0 Stål

20159320

Prisintervall
14 593,8855 kr - 10 945,4714 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    1000.0
  • Slag max
    805.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Skensats med dubbla rullager 60.0 M3 6.0 Stål

20161989

Prisintervall
1 110,666 kr - 832,9995 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    60.0
  • Slag max
    44.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Skensats med dubbla rullager 60.0 M2 4.0 Stål

20161934

Prisintervall
1 419,2862 kr - 1 064,4647 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • l1
    60.0
  • Slag max
    45.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Skensats med dubbla rullager 70.0 M2 4.0 Stål

20161941

Prisintervall
1 495,0656 kr - 1 121,3278 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • l1
    70.0
  • Slag max
    53.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Skensats med dubbla rullager 1100.0 M8 22.0 Stål

20159337

Prisintervall
21 589,6598 kr - 16 192,2448 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    1100.0
  • Slag max
    894.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Skensats med dubbla rullager 120.0 M3 6.0 Stål

20162023

Prisintervall
1 756,2234 kr - 1 317,1389 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • l1
    120.0
  • Slag max
    100.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Skensats med dubbla rullager 80.0 M5 11.0 Stål

20159344

Prisintervall
1 189,8846 kr - 892,3848 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • l1
    80.0
  • Slag max
    54.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Skensats med dubbla rullager 180.0 M3 6.0 Stål

20162054

Prisintervall
3 346,3284 kr - 2 509,775 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    180.0
  • Slag max
    148.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Skensats med dubbla rullager 45.0 M3 6.0 Stål

20161972

Prisintervall
925,6314 kr - 694,2809 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • l1
    45.0
  • Slag max
    30.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Skensats med dubbla rullager 200.0 M5 11.0 Stål

20161880

Prisintervall
1 797,2658 kr - 1 347,978 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • l1
    200.0
  • Slag max
    154.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Skensats med dubbla rullager 175.0 M4 8.0 Stål

20162115

Prisintervall
1 600,6522 kr - 1 200,5465 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    175.0
  • Slag max
    144.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Skensats med dubbla rullager 100.0 M4 8.0 Stål

20162085

Prisintervall
996,7104 kr - 747,5901 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • l1
    100.0
  • Slag max
    74.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Skensats med dubbla rullager 1000.0 M10 28.0 Stål

20159290

Prisintervall
23 850,5438 kr - 17 887,9365 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    1000.0
  • Slag max
    824.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Skensats med dubbla rullager 20.0 M2 4.0 Stål

20161897

Prisintervall
887,4551 kr - 665,62 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • l1
    20.0
  • Slag max
    13.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Skensats med dubbla rullager 200.0 M6 15.0 Stål

20162252

Prisintervall
1 812,1694 kr - 1 359,0984 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • l1
    200.0
  • Slag max
    154.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Skensats med dubbla rullager 250.0 M4 8.0 Stål

20162146

Prisintervall
2 431,9321 kr - 1 823,9777 kr

Lagernivåer
59 I lager
Egenskaper
  • l1
    250.0
  • Slag max
    204.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Skensats med dubbla rullager 250.0 M6 15.0 Stål

20162269

Prisintervall
2 129,3879 kr - 1 597,0983 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    250.0
  • Slag max
    200.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Skensats med dubbla rullager 135.0 M3 6.0 Stål

20162030

Prisintervall
2 064,729 kr - 1 548,6041 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • l1
    135.0
  • Slag max
    106.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Skensats med dubbla rullager 90.0 M3 6.0 Stål

20162009

Prisintervall
1 423,9866 kr - 1 068,0186 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    90.0
  • Slag max
    72.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4