Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hylsorna för fiberskarvar är av nylon eller polypropen (PP). Finns för en mängd olika slits- och monteringsmetoder och kan hålla upp till 24 skarvanslutningar. Finns i klass UL94 V0 och UL94 V2. Färgval: vitt, svart, rött, blått, grönt och gult.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Antal skåror | Total bredd | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,8954 kr - 25,8954 kr | 2070 I lager |
1.043 in
26.5 mm
|
3
|
0.581 in
14.75 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,4779 kr - 3,8957 kr | 63 I lager |
1.403 in
35.63 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 2,3237 kr - 2,6109 kr | 7864 I lager |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 67,5497 kr - 67,5497 kr | 100 I lager |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 37,8137 kr - 37,8137 kr | 1938 I lager |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 68,0592 kr - 68,0592 kr | 1300 I lager |
0.843 in
21.4 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 5,5651 kr - 5,5651 kr | 1019 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
3
|
|
|
||
| 10312766 | 54,6308 kr - 54,6308 kr | 2997 I lager |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
|
| 54,60 kr - 54,60 kr | 599 I lager |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 52,2479 kr - 52,2479 kr | 402 I lager |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 14,2327 kr - 14,2327 kr | 48 I lager |
2.874 in
73.0 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 3,6873 kr - 4,0087 kr | 4853 I lager |
1.403 in
35.63 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 3,7683 kr - 3,7683 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
5
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 48,9608 kr - 48,9608 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 5,6013 kr - 5,6013 kr | 2000 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
4
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 45,2689 kr - 45,2689 kr | 1704 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 27,2271 kr - 30,0909 kr | 287 I lager |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 4,5693 kr - 8,7878 kr | 2680 I lager |
|
|
|
|
||
| 11,1152 kr - 11,1152 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 53,5835 kr - 53,5835 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm