Insexbultar och skruvar är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier Används ofta för maskindelar, fixering vid gjutning och för klämmor. Hylsan gör det möjligt att skruva i skruvarna när det inte finns tillräckligt med utrymme för nycklar eller hylsor. Finns i PEEK-material.
Serienummer: SR2012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Material | Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6104 kr - 4,7972 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 7,4686 kr - 7,7703 kr | 2042 I lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 8,8762 kr - 9,2496 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 9,3502 kr - 11,878 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 13,0989 kr - 16,6609 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 18,1977 kr - 23,1385 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 20,5101 kr - 21,3719 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Brun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 27,5192 kr - 28,539 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Brun
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 40,0006 kr - 41,7098 kr | 10 I lager |
M4
|
Brun
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 47,0096 kr - 48,8768 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Brun
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 6,7649 kr - 7,0378 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 12,0073 kr - 15,2821 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 15,9284 kr - 20,266 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 19,1457 kr - 19,9931 kr | 70 I lager |
M3
|
Brun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 42,0401 kr - 43,9216 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Brun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 13,7021 kr - 17,4509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 19,8495 kr - 25,2786 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 21,0272 kr - 21,8746 kr | 80 I lager |
M3
|
Brun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 28,3666 kr - 29,5731 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Brun
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 42,0401 kr - 43,9216 kr | 8 I lager |
M4
|
Brun
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta