Meny Sök

Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M5 15.0 mm PC

Sexkantig mutter för hylsnyckel, av transparent polykarbonat (PC), kraftig, estetiskt tilltalande fästanordning med god temperaturresistens. PC är ett utmärkt alternativ för användning i elbranschen, detaljhandeln och försäljningsställen.
Essentra artikelnummer:

10360156

Tillverkarens artikelnummer:

193101700022

450 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 99 7,0378 kr
100 - 499 6,9085 kr
500 + 6,7649 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

351,89 kr

50 x 7,0378 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel storlek, sexkantsnyckel 4.0 mm
Huvuddiameter 8.5 mm
Huvudets höjd 5.0 mm
Gängstorlek M5
Gängans längd 15.0 mm
Typ av huvud Insexhuvud
Drevtyp Huvud sexkantigt
Färg Transparent
Commodity Code 3926909790
Allt material Polykarbonat

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss