Meny Sök

Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M3 8.0 mm PC

Sexkantig mutter för hylsnyckel, av transparent polykarbonat (PC), kraftig, estetiskt tilltalande fästanordning med god temperaturresistens. PC är ett utmärkt alternativ för användning i elbranschen, detaljhandeln och försäljningsställen.
Essentra artikelnummer:

10360040

Tillverkarens artikelnummer:

193100200022

494 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 99 26,2088 kr
100 - 499 23,8262 kr
500 + 21,6602 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

1 310,44 kr

50 x 26,2088 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel storlek, sexkantsnyckel 2.5 mm
Huvuddiameter 5.5 mm
Huvudets höjd 3.0 mm
Gängstorlek M3
Gängans längd 8.0 mm
Typ av huvud Insexhuvud
Drevtyp Huvud sexkantigt
Färg Transparent
Commodity Code 3926909790
Allt material Polykarbonat

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss