10220689
183062070409
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 - 49 | 99,8938 kr |
| 50 - 999 | 80,4033 kr |
| 1000 + | 68,4247 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 10.0 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 0.394 in |
| Huvudets höjd | 6.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.236 in |
| Gängstorlek | M6 |
| Gängans längd | 20.0 mm |
| Gängans längd | 0.787 in |
| Typ av huvud | Runt huvud |
| Drevtyp | Hexagonal Socket Drive |
| Färg | Ljusbrun |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Standarder | UL |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Allt material | Polyeter-eterketon |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta