10220627
183052070409
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 - 49 | 64,9345 kr |
| 50 - 999 | 52,2377 kr |
| 1000 + | 44,4531 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | 0.157 in |
|---|---|
| Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | 4.0 mm |
| Huvuddiameter | 0.335 in |
| Huvuddiameter | 8.5 mm |
| Huvudets höjd | 0.197 in |
| Huvudets höjd | 5.0 mm |
| Gängstorlek | M5 x 0.8 |
| Gängans längd | 20.0 mm |
| Gängans längd | 0.787 in |
| Typ av huvud | Runt huvud |
| Drevtyp | Hexagonal Socket Drive |
| Färg | Ljusbrun |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Standarder | UL |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Allt material | Polyeter-eterketon |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta