10220481
183031570409
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 25 - 249 | 31,9143 kr |
| 250 - 999 | 20,3522 kr |
| 1000 + | 18,6573 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 0.217 in |
|---|---|
| Huvuddiameter | 5.5 mm |
| Huvudets höjd | 0.118 in |
| Huvudets höjd | 3.0 mm |
| Gängstorlek | M3 |
| Gängans längd | 0.591 in |
| Gängans längd | 15.0 mm |
| Typ av huvud | Runt huvud |
| Drevtyp | Hexagonal Socket Drive |
| Färg | Ljusbrun |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Standarder | UL |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Allt material | Polyeter-eterketon |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta