10344835
1440354
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 - 49 | 109,7467 kr |
| 50 - 99 | 103,6568 kr |
| 100 + | 97,5526 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 8.5 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 0.335 in |
| Huvudets höjd | 3.65 mm |
| Huvudets höjd | 0.144 in |
| Gängstorlek | M5 |
| Gängans längd | 0.315 in |
| Gängans längd | 8.0 mm |
| Typ av huvud | Low Round Head |
| Drevtyp | Torx-bits |
| Färg | Ljusbrun |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Standarder | UL |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Allt material | Polyeter-eterketon |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta